(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-6496-01 |
3-6496-02 |
3-6496-03 |
3-6496-04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Shelf Spacing | Product Detail Type | Weight (kg) |
Number of Steps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,116,066 VND 4,892,853 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 651×447×830 | 525mm | 2 stages 651 × 447 × 830 | 6.5 | 2 tiers | ||
6,981,958 VND 5,585,566 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 651×441×858 | 260mm | 3 stages 651 × 441 × 858 | 8.32 | 3 tiers | ||
6,278,615 VND 5,022,892 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 705×447×887 | 525mm | 2 stages 705 × 447 × 887 | 6.66 | 2 tiers | ||
7,213,230 VND 5,770,584 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 705×447×920 | 260mm | 3 stages 705 × 447 × 920 | 8.58 | 3 tiers |
【Product Specifications】
・Model number: MSO21E
・Number of stages: 2 stages
・Size (mm): 651 x 447 x 830
・Weight (kg): 6.5
・Material: Baking tray, shelf board/PP (polypropylene), Strut/ABS resin
・Shelf board effective size: 552 x 403mm
・Shelf board spacing: 525mm
・Caster: φ75mm made of elastomer (two wheels, 2 wheels with stoppers)
・Withstand load: 50kg/stage
・Assembling type
Part Number |
---|
3-6496-01 |
3-6496-02 |
3-6496-03 |
3-6496-04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Shelf Spacing | Product Detail Type | Weight (kg) |
Number of Steps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,116,066 VND 4,892,853 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 651×447×830 | 525mm | 2 stages 651 × 447 × 830 | 6.5 | 2 tiers | ||
6,981,958 VND 5,585,566 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 651×441×858 | 260mm | 3 stages 651 × 441 × 858 | 8.32 | 3 tiers | ||
6,278,615 VND 5,022,892 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 705×447×887 | 525mm | 2 stages 705 × 447 × 887 | 6.66 | 2 tiers | ||
7,213,230 VND 5,770,584 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 705×447×920 | 260mm | 3 stages 705 × 447 × 920 | 8.58 | 3 tiers |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.