(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Vial Open Top Cap 1mL Scale Yes

Mini Vial Open Top Cap 1mL Scale Yes
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-6292-03

Part Number
3-6292-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,246,552 VND

8,197,242 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: W986294NG
・Capacity (mL): 1
・Scale: Yes
・Quantity: 1 box (12 pieces)
・Material: Borosilicate glass (USP Type I and ASTM E438 Type I Class A conform)
・Body diameter x total height: 13 x 44mm

Specifications of 3-6292-03

Part Number
3-6292-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,246,552 VND

8,197,242 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1