(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silicon Clean Spatula Red 130 x 500mm

Silicon Clean Spatula Red 130 x 500mm
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-6176-02

Part Number
3-6176-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,504,672 VND

2,803,738 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: Special large L Type 500
・Color: Red
・Spatula width x length (mm): 130 x 500
・Material: Silicon resin
・Operating temperature range: -20 to +230℃

Specifications of 3-6176-02

Part Number
3-6176-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,504,672 VND

2,803,738 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1