(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
3-6060-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
85,933,709 VND |
1 Piece(s) | 30 Day(s) |
【Product Specifications】
・Model number: 4760-151
・Maximum dispensing capacity (mL): 25
・Material: Wetted part/borosilicate glass, Aluminium oxide, ETFE (fluorine resin), PFA (fluorine resin), FEP (fluorine resin), PTFE (fluorine resin), Pt-Ir, Screw cap/PP (polypropylene)
・Accuracy: 4760-151: When discharging 2.5ml/+/-0.07% or less, When discharging 12.5ml/+/-0.14% or less, When discharging 2.5ml/+/-0.7% or less, 4760-161: When discharging 50ml/+/-0.06% or less, When discharging 25ml/+/-0.12% or less, When discharging 5ml/+/-0.6% or less,
・Screw standards: GL45/32-33, GL45/38, GL45/S40, GL32-33/NS29/32
・Power supply: AAA dry cell x 2 (included for test)
・Accessories: Suction tube (170 - 330mm), bottle adapter, cylinder cover (brown x 2, transparent x 2)
Part Number |
---|
3-6060-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
85,933,709 VND |
1 Piece(s) | 30 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.