(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA997XR-310 |
EA997XR-320 |
EA997XR-520 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tape width | Details 1 | Details 2 | Tape thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982,261 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10mm | With adhesive tape $Adhesive type | - | 3mm | ||
1,244,911 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20mm | Adhesive tape included | Adhesive Type | 3mm | ||
1,626,186 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20mm | Adhesive tape included | Adhesive Type | 5mm |
【Product Specifications】
・Length…20m
・Material…Neoprene100%
・With adhesive tape
・For waterproofing and packing of frames and doors for power distribution panels
・Hardness…Approx.25℃
・Excellent in flame resistance, water resistance, weather resistance, and durability.
・Width…10mm
・Thickness…3mm
Part Number |
---|
EA997XR-310 |
EA997XR-320 |
EA997XR-520 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tape width | Details 1 | Details 2 | Tape thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982,261 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10mm | With adhesive tape $Adhesive type | - | 3mm | ||
1,244,911 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20mm | Adhesive tape included | Adhesive Type | 3mm | ||
1,626,186 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20mm | Adhesive tape included | Adhesive Type | 5mm |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.