(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
One-sided adhesive rubber plate made of natural rubber with excellent elasticity. Thickness: 3 mm; Length: 10 m
Material | Natural rubber | Product Detail Type | [With Adhesive]Rubber plate (natural rubber) length 10 m | Thickness | 3mm |
---|---|---|---|---|---|
Length | 10m | Width (mm) | 10 | Detail 1 | With Adhesion (Single-sided) |