(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material …Natural Rubber
・Size (mm) …200×200
・Thickness …10
・Hardness of rubber…60°±5
Part Number |
---|
EA997XF-1001 |
EA997XF-1002 |
EA997XF-1011 |
EA997XF-1012 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size |
---|---|---|---|---|---|
268,261 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 200×200mm | ||
615,268 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 200×500mm | ||
5,699,013 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 500×500mm | ||
3,002,291 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 500×1000mm |
Loading...Tải…
Material | Natural rubber | Product Detail Type | Rubber Sheet (Natural Rubber) | Thickness | 10mm |
---|---|---|---|---|---|
Rubber Hardness | 60° ±5 |