(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dustbin [Stainless Steel] EA995AA-78S

Dustbin [Stainless Steel] EA995AA-78S

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA995AA-78S

Part Number
EA995AA-78S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,734,462 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Weight--27S: 2.5kg, -78S: 3.1kg
・A plastic bag for 70L can be used for -27S, and 90L for -78S.
・Capacity…78L
・Dim. (Top x Bottom x Height) mm…Dia. 475 x Dia. 380 x 650

Specifications of EA995AA-78S

Part Number
EA995AA-78S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,734,462 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1