(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Waste Cart EA995AA-211

Waste Cart EA995AA-211

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA995AA-211

Part Number
EA995AA-211
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,466,133 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・For 150L
・Material-Frame: metal frame, bag: vinyl (internal polyester・PVC coating)
・Caster size-Dia.76mm(silent design)
・Folded width-114mm
・Maximum loading weight-99.8kg
・Color-Black
・Can be folded as much as 75%, which allows you tostore it easily and efficiently after using.
・It is highly durable, withstands high load and has excellent operability, so it can be used in various places.
・It can be easily attached with a hook-and-loop fastener.
・Size-612 x 462 x 864(H)mm

Specifications of EA995AA-211

Part Number
EA995AA-211
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,466,133 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1