(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drum Valve EA991JL-11

Drum Valve EA991JL-11

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA991JL-11

Part Number
EA991JL-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,345,470 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Screw dim.-3/4NPT
・The tap direction can be changed after installation to a drum.
・With an anti-internal-fire device
・The mouth closes automatically.
・While the lever is pressed, fluid continues to come out. Fluid stops when the lever is released.

Specifications of EA991JL-11

Part Number
EA991JL-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,345,470 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1