(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
1/2" coolant flare nozzle【2 Pieces Per Package】

1/2" coolant flare nozzle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      469,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Connection dia.…1/2
・Dim. (L x jaw W)…41.5 x 35mm

Part Number
EA991ES-32
EA991ES-44
EA991ES-64
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize (Total length x mouth width)

471,131 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 41.5×35mm

501,644 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 50.4×48.3mm

469,110 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 50.4×66.7mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nozzle Shape Flare straight Nozzle type Nozzle Quantity 2 pcs.
Connection diameter 1/2”