(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coolant set EA991EA-41 (Part Number)

Coolant set EA991EA-41
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,028,582VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Connection Dia. …1/2
…・Hose :EA991EB-4(2pcs)×3・Nozzle (Small ):EA991EN-6(4pcs )×1・Nozzle (middle):EA991EN-9(4pcs )×1・Nozzle (Big ):EA991EN-1 3(4pcs )×1・PT connector :EA991EK-3(4pcs )×1、EA991EK-4(4pcs )×1・Valve :EA991EE-4(2pcs )×1・Attachment and removal tool :EA991EZ-4×1
・Case Size …338×261×57(H)mm
・With Attachment and removal tool

Part Number
EA991EA-41
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,028,582 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA991EA-41 in the Coolant set EA991EA-41 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA991EA-41 trong chuỗi Coolant set EA991EA-41.