(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coolant Hose Kit EA991EA-2

Coolant Hose Kit EA991EA-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      690,907VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Acetal resin
・Application-For coolant of metal processing machines
・Angle, length, and diameter can be freely arranged by part combination.
・Chemical, shock, and heat resistant
・Connec-tionDia.…1/4
・Connector(1 pc each)…EH-1, -2
・Nozzle(1 pc each)…EL-1.6, -3, -6
・Hose(2 pcs)…EB-2

 
Part Number
EA991EA-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

690,907 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA991EA-2 in the Coolant Hose Kit EA991EA-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA991EA-2 trong chuỗi Coolant Hose Kit EA991EA-2.