(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnet-Fixed Type Coolant Nozzle EA991E-3

Magnet-Fixed Type Coolant Nozzle EA991E-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,791,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Magnet force-80kg
・Operating pressure-0 to 0.2MPa
・Connection-R (PT) 1/8
・Dim.-Hose length (3 pcs): 375mmSpray unit length: 520mmMagnet base: 65(W) x 50(D) x 55(H)mm
・Weight-1.5kg
・For cooling machine tools such as electric discharge machine and removing chippings and carbon particles discharged from them

 
Part Number
EA991E-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,791,600 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA991E-3 in the Magnet-Fixed Type Coolant Nozzle EA991E-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA991E-3 trong chuỗi Magnet-Fixed Type Coolant Nozzle EA991E-3.