(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Connection-R (PT) 1/8
・Operating pressure-0 to 0.2MPa
・Dim.-Hose length: 225mmSpray unit length: 295mmMagnet base: Dia. 40 x 30(H)mm
・Weight-1kg
・For cooling machine tools such as electric discharge machine and removing chippings and carbonparticles discharged from them
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA991E-1 in the Magnet-Fixed Type Coolant Nozzle EA991E-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA991E-1 trong chuỗi Magnet-Fixed Type Coolant Nozzle EA991E-1.