(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ESCO 320 mm /1 Mouth, Coolant Nozzle (Magnet Type) EA991DA-1

ESCO 320 mm /1 Mouth, Coolant Nozzle (Magnet Type) EA991DA-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,342,815VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Magnet force-28kgf
・Operating liquid pressure-0.2 to 0.34MPa
・Connection-1/4 NPT
・Spray unit length-320mm
・Nozzle tip dia.-1/4, 1/8, 1/16 (1 pc each)
・Magnet + manifold dim.-32 x 36 x 60mm
・Weight-0.37kg
・For cutting oil and water-soluble coolant
・For drilling, milling, and lathing machines

 
Part Number
EA991DA-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,342,815 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA991DA-1 in the ESCO 320 mm /1 Mouth, Coolant Nozzle (Magnet Type) EA991DA-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA991DA-1 trong chuỗi ESCO 320 mm /1 Mouth, Coolant Nozzle (Magnet Type) EA991DA-1.