(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・110-pc set of M6, M8, and M10 nipples
・Material-Alloy steel
Type | Set | Material | Stainless Steel |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA991CX-41 in the Grease Nipple Set [Metric] EA991CX-41 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA991CX-41 trong chuỗi Grease Nipple Set [Metric] EA991CX-41.