(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Oil Jug

Plastic Oil Jug

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    334,794 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA991BC-21
EA991BC-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Capacity Scale unit

381,416 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 136g 1L 100 ml

334,794 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 192g 2L 250 ml

Basic Specifications

  • Materials
    Polyethylene
  • Specifications
    Filter mesh size: Approx. 3 to 3.5 mm
  • Nozzle length
    230mm
  • Opening diameter
    60mm
  • Nozzle Tip Outer Diameter
    18mm
  • Spare Nozzle Set
    EA991BC-27
  • Details 1
    With flexible nozzle
  • Details 2
    With Lid
  • Product Detail Type
    Plastic Oil Jug

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Polyethylene
・The nozzle cap is equipped with a net to keep foreign substances out of liquid.
・With cap (nozzle outlet)
・Capacity…1L

Part Number
EA991BC-21
EA991BC-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Capacity Scale unit

381,416 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 136g 1L 100 ml

334,794 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 192g 2L 250 ml

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1