(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oil Pump for Drum (Stainless Steel) EA990XD-8

Oil Pump for Drum (Stainless Steel) EA990XD-8

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA990XD-8

Part Number
EA990XD-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

32,207,359 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Discharge rate-Approx. 355ml/stroke
・Material-SUS304, fluoropolymer
・Application-Ester, ketone, alcohol, base, alkali, acid, hydrocarbon, chlorinated hydrocarbon, automotive additive, light oil, lubricating oil, kerosene, solvent, thinner, benzene, cleaning liquid, fuel oil, transmission oil, machine oil, motor oil, etc.
・Overall length-1,330mm
・Weight-5.5kg

Specifications of EA990XD-8

Part Number
EA990XD-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

32,207,359 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1