(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic oiler (20 to 60 ml)

Plastic oiler (20 to 60 ml)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    91,875 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA990PG-20
EA990PG-40
EA990PG-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity Body Diameter × Height

120,260 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 ml ø 27×97mm

125,658 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 ml ø 32×100mm

91,875 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60 ml ø 36×115mm

Basic Specifications

  • Materials
    Polyethylene
  • Nozzle length
    30mm
  • Product Detail Type
    Plastic oiler (20 to 60 ml)

Product Description

This is an oiler with a vertical nozzle made of polyethylene.
Prevents liquid leakage with a push-in nozzle cap.

Part Number
EA990PG-20
EA990PG-40
EA990PG-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity Body Diameter × Height

120,260 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 ml ø 27×97mm

125,658 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 ml ø 32×100mm

91,875 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60 ml ø 36×115mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1