(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Size(mm)-Outside dim.: 76x57x184(H)mm, Inside dim.: 55.8x22.7x101.5(H)mm
・Clearance- with blanket: φ25mm no blanket: 43 x 30mm
・Hanger Dia.(mm)-φ10mm
・Material-Body:zinc alloy, stainless steel, Button:POM resin
・Push-button type, changeable number setting
・It can store cards as well as keys.
・Hanger protected with resin bracket, to protect nearby objects against flaw.
・All-weather