(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LED Reflective Sash EA983RF-11

LED Reflective Sash EA983RF-11

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA983RF-11

Part Number
EA983RF-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

586,940 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Power supply-Button battery(CR2450)x1 pc(included)
・Light source-Red LED bulb x 6 pcs
・Lighting, flashing switchable-Flashing, lighting, OFF
・Features LED to increase visibility even on dark road or in a place without light source
・Materials-Surface:PVC, Inside:stainless steel, FPC (flexible base)
・Size-50x1400mm(adjusting length is possible in three steps by using Face fastener)
・Weight-About 67g
・Color-Yellow

Specifications of EA983RF-11

Part Number
EA983RF-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

586,940 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1