(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
(Battery-type) LED Rotary Light EA983FS-304

(Battery-type) LED Rotary Light EA983FS-304

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA983FS-304

Part Number
EA983FS-304
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,891,738 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Normally lighting type
・Power supply-AA size battery x 2 pcs (included)
・Light source-8 LED bulbs
・Dim.-Dia. 76 x 75mm
・Weight-Approx. 160g (body only)
・Waterproof standard (IP class)-IP55
・Light-up and flashing switching type
・With magnet on the bottom
・With screws for wall-mount
・Color…Green
・At rotation…150 hours
・At flashing…180 hours

Specifications of EA983FS-304

Part Number
EA983FS-304
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,891,738 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1