(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
660 kg Belt Load Binder (Endless Type)

660 kg Belt Load Binder (Endless Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    983,266 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA982CG-4
EA982CG-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Belt length

983,266 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4m

1,053,214 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6m

Basic Specifications

  • Belt width
    35mm
  • Belt material
    Polyester
  • Working load
    660 kg
  • Product detail type
    660 kg Belt Load Binder (Endless Type)
  • Type
    Ratchet type

Product Description

[Applications]
An endless type belt load binder.
[Features]
Working load 660 kg

Part Number
EA982CG-4
EA982CG-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Belt length

983,266 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4m

1,053,214 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6m

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1