(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sling With Metal Fittings (4 Pcs.)

Sling With Metal Fittings (4 Pcs.)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    13,724,167 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA981FE-33A
EA981FE-53A
EA981FE-55A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Effective Length (m) Working Load (t) 40° Working Load (t) 60°

13,724,167 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) 2.0 2.79 2.58

15,933,131 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2.0 4.65 4.30

26,690,817 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 3.0 4.65 4.30

Basic Specifications

  • Product Detail Type
    Sling With Metal Fittings (4 Pcs.)
  • Materials
    Sling: Nylon, Hook and ring: Iron casting
  • Details 1
    4 hanging

Product Description

[Features]
Light, flexible and easy-to-use sling
You can use it without worrying about injury due to deformation, bending, or splitting
It softens the brake shock of the crane.

Part Number
EA981FE-33A
EA981FE-53A
EA981FE-55A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Effective Length (m) Working Load (t) 40° Working Load (t) 60°

13,724,167 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) 2.0 2.79 2.58

15,933,131 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2.0 4.65 4.30

26,690,817 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 3.0 4.65 4.30

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1