(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Boltless Steel Shelf EA976DH-150C

Boltless Steel Shelf EA976DH-150C

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA976DH-150C

Part Number
EA976DH-150C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,093,350 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・The product must be assembled by user.
・Pole width-40mm
・Material- steel
・Load capacity-750kg(150kg per shelf board)
・The shelf board height is adjustable at a pitch of 50mm. (excluding top and bottom boards)
・Requiring no bolt, it is easily assembled.
・Width-1500mm
・Depth-600mm
・Weight-39.43kg
・Color-Ivory

Specifications of EA976DH-150C

Part Number
EA976DH-150C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,093,350 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1