(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dim.-515(W) x 510(D) x 780 to 890(H)mm
・Leg width-515mm
・Weight-5.8kg
・Coated cloth-Polyester
・Gas type height adjustment mechanism
・Reclining backrest
・Back adjustment mechanism
・Assembly type
・Color…Charcoal gray