(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Body and key ring: recycled ABS resin, Card key: recycled PS resin
・Dim.- -23: 97 x 33 x 43(H)mm-25: 162 x 33 x 43(H)mmCard key: 22 x 42 x 3(T)mm
・Weight--23: 55g, -25: 90g, card key: 12g/5 pcs
・Mount the key hanger on the wall surface with screws or a double-sided tape (with screws and double-sided tape).
・Name…Five-gangedfive-color
・Qty.…1 set