(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Wagon EA956BC-1

Tool Wagon EA956BC-1

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA956BC-1

Part Number
EA956BC-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

11,560,550 VND

1 Piece(s) 11 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・※Caution ※…【The Product Must Be Assembled By User 】
・Size …684×469×870(H)mm
・Load Capacity …150kg(Each Step :50kg)
・Weight …17.9kg
・Material …Steel

Specifications of EA956BC-1

Part Number
EA956BC-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

11,560,550 VND

1 Piece(s) 11 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1