(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
【Product Specifications】
・Size …434×415×178(H)mm
・Load Capacity …30kg
・Weight …4.3kg
・Material …Steel
・EA956BA-1、BB-1、BB-2For