(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Office Chest (with Casters) EA954JA-86A

Office Chest (with Casters) EA954JA-86A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,040,417VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Drawer internal dimensions: -84 and -86A: 260 x 360 x 77mm-87A: (shallow type) 260 x 360 x 55mm(deep type) 260 x 360 x 128mm
・Material-Polypropylene, styrol
・Dim.(W x D x H)mm…320 x 390 x 630
・Weight(kg)…4

Part Number
EA954JA-86A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,040,417 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1