(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material…Body : Hard plastic, Guide : Aluminum
・Dim.…650 x 350mm
・Adsorption face…Dia. 120mm
・Slide adjusting range…12mm
・Column reinforced and two adjustable suction units supplied
・Pad material…Special rubber
・Glass can be positioned for bonding at 90 °, can be retained.
・The guide of 90 ° right angle, and the pad with sealing lip is equipped with five.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA950YC-650 in the Fixed Type Suction Holder, Size: 650 × 350 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA950YC-650 trong chuỗi Fixed Type Suction Holder, Size: 650 × 350 mm.