(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dim.…200 x 200mm
・Pad dim.…Dia. 120mm
・Pad material…Special rubber
・Slide adjusting range…13mm
・Carrying capacity…30kg x 2
・Angle is adjustable at any range.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA950YB-200 in the Swivel Type Suction Holder, Size: 200 × 200 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA950YB-200 trong chuỗi Swivel Type Suction Holder, Size: 200 × 200 mm.