(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Pad dim.…Dia. 120mm
・Self-weight…440g
・Material…Aluminum
・Pad material…Special rubber
・Height…117mm
・Fixing socket screw…Female M6
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA950XM-1 in the Suction Holder with Ball Joint EA950XM-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA950XM-1 trong chuỗi Suction Holder with Ball Joint EA950XM-1.