(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Adjustable up to 6mm
・Dim.…Dia. 70.0 x 20(H)mm
・Pad dia.…Dia. 55mm
Loading...Tải…
Pad Material | Natural rubber | Main Body Disc Material | Plastic-made | Product type | Parts |
---|---|---|---|---|---|
Adjustable range | up to 6 mm |