(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
suction lifter (One-handed work)

suction lifter (One-handed work)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,024,851 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA950SC-25
EA950SC-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN code Materials

2,392,174 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4518340241404 -

2,024,851 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4518340241411 Main unit: aluminum, pad: Special rubber, handle: Resin (PA66)

Basic Specifications

  • Adsorption pad size
    ø 120mm

Product Description

[Features]
·It is equipped with a release lever for quick single-handed operation.
·It absorbs to even the slightest unevenness.

Part Number
EA950SC-25
EA950SC-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN code Materials

2,392,174 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4518340241404 -

2,024,851 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4518340241411 Main unit: aluminum, pad: Special rubber, handle: Resin (PA66)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1