(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA950CD |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
10,437,855 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Body material…Aluminum
・Carrying capacity…120kg
・Gauge scale…0 to -1.0bar
・Adsorption face…210mm
・Pad dim.…Dia. 210mm
・Pad material…Special rubber
・Height…80mm
・Self-weight…1.34kg
・With vacuum pump
・With a case(Size:270 x230 x 90mm)
・You can check the adhesion level by the gauge. When the needle shows red,pump out it to the needle comes in blue.
・Suction force is increased by pressing the piston.
・To remove the lifter, please do from put the luggage in a safeplace.
・Press the valve lever until the lifter is out, please release the vacuum.
Part Number |
---|
EA950CD |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
10,437,855 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.