(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Cast iron
・Combination with an anchor bolt etc. allows secure installation and adjustment (except -21).
・The simple installation allows the reduction of installation costs.
・Load (kg)…700
・Lift (mm)…4
・Weight (kg)…4.5