(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-S45C
・Process-Quenching, tempering, and blackening
・Screw…M20 x 2.5
・A…30
・B…40
・D…30
Part Number |
---|
EA948DT-11 |
EA948DT-12 |
EA948DT-13 |
EA948DT-14 |
EA948DT-15 |
EA948DT-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | D Size | B Size | A Size | Thread diameter | Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,636 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340133945 | 10mm | 13mm | 9mm | M6 | M6×1 | ||
220,565 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340134065 | 13mm | 18mm | 12mm | M8 | M8×1.25 | ||
239,763 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340134072 | 17mm | 22mm | 15mm | M10 | M10×1.5 | ||
248,465 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340134089 | 19mm | 26mm | 18mm | M12 | M12×1.75 | ||
311,736 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 4518340134119 | 24mm | 32mm | 24mm | M16 | M16×2 | ||
388,360 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340134126 | 30mm | 40mm | 30mm | M20 | M20×2.5 |
Loading...Tải…
Type | Nut | Materials | hardened steel | Details of materials | S45C |
---|---|---|---|---|---|
Treatment | Quenched and tempered, black dyed |