(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Body-Material: SCM435, Process:Blackening
・Ball-Material: SUJ2
・Entire-sphere type
・B…M4
・A…10.5
・Ball dia.(mm)…2.5
Part Number |
---|
EA948DJ-101 |
EA948DJ-102 |
EA948DJ-111 |
EA948DJ-112 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Overall length (mm) | Ball Diameter | Thread diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,900 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340100596 | 6.5 | 2.5mm | M4 | ||
81,250 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340100602 | 10.5 | 2.5mm | M4 | ||
81,250 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340100930 | 10.9 | 4mm | M6 | ||
128,586 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4518340100947 | 16.9 | 4mm | M6 |
Loading...Tải…
Type | jig bolt | Materials | General steel/cast iron | Quantity | 1 pc. included |
---|---|---|---|---|---|
Main unit material | SCM435, processing: Black oxide coating | Shape | Global type | Ball Material | SUJ2 |