(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Double nut]Indexing Plunger

[Double nut]Indexing Plunger
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      780,378VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Short type
・Body material…Steel SUM22L
・A…10
・B…M20
・C…33
・D…61
・K…30

Part Number
EA948DD-33
EA948DD-34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code D Size B Size Butting pin diameter
(mm)
K Size

780,378 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 451834022714954mmM16824mm

1,064,783 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 451834022675361mmM201030mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Short type Type Locating pin Materials Steel (SUM22L)
Butting pin material General steel/cast iron Quantity 1 pc. included C Size 33mm