(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench for spring plunger

Wrench for spring plunger
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      283,291VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Steel (S45C)
・Applicable plunger…For M4

Part Number
EA948DA-201
EA948DA-202
EA948DA-203
EA948DA-204
EA948DA-205
EA948DA-207
EA948DA-208
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Applicable plunger

283,291 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4518340132177For M4

283,291 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4518340132184For M5

291,766 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4518340132603For M6

326,876 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4518340132665For M8

328,520 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4518340134713For M10

363,707 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4518340134850For M16

510,363 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4518340135154For M20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Locating pin Materials Steel (S45C)