(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Pulley (for Messenger Wires)

Cable Pulley (for Messenger Wires)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA947G-1

  • Overall length
    141mm
  • Product Detail Type
    Cable Pulley (for Messenger Wires)
  • Number that can be hung
    1
  • Applicable cable diameter
    10 to 20mm
  • Details 1
    For messenger wire ø3 to ø8 mm (5.5 mm^2 to 38 mm^2)
Part Number
EA947G-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

449,186 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Overall length
    141mm
  • Product Detail Type
    Cable Pulley (for Messenger Wires)
  • Number that can be hung
    1
  • Applicable cable diameter
    10 to 20mm
  • Details 1
    For messenger wire ø3 to ø8 mm (5.5 mm^2 to 38 mm^2)

Product Description

【Product Specifications】
・For 3 to 8mm dia. messenger wire (5.5mm2 to 38mm2)
・Length(mm)…141
・Cable dia.…10 to 20mm
・N. of hoistedobjects…1

Specifications of EA947G-1

  • Overall length
    141mm
  • Product Detail Type
    Cable Pulley (for Messenger Wires)
  • Number that can be hung
    1
  • Applicable cable diameter
    10 to 20mm
  • Details 1
    For messenger wire ø3 to ø8 mm (5.5 mm^2 to 38 mm^2)
Part Number
EA947G-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

449,186 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1