(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA944MT-63A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
883,836 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Length …4.6m
・The width …76mm
・Thickness …0.13mm
・Material …Material :PolyethyleneAdhesives :Acrylic fiber System
・UV-proof Transparent Adhesion Material And The Film
・Superior Adhesion Which Enables The Product To Be Attached Onto Uneven Surfaces, Too.
・Waterproof Type And Therefore Available For Repairing Tents And Rainwear.
・1Roll Including
Part Number |
---|
EA944MT-63A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
883,836 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.