(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
20-m Waterproof and Airtight Tape (One side/Butyl rubber)

20-m Waterproof and Airtight Tape (One side/Butyl rubber)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    415,906 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA944MH-50
EA944MH-75
EA944MH-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape width

415,906 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50mm

555,840 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 75mm

712,208 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100mm

Basic Specifications

  • Tape length
    20m
  • Adhesive
    Rubber-based
  • Tape thickness(mm)
    0.4
  • Base material details
    Non-woven
  • Adhesive Details
    butyl rubber-based

Product Description

【Product Specifications】
・Characteristics-Excellent durability, water resistance, water/air tightness, Stable flexibility in low/high temperature.
・Length-20m
・Thickness-0.4mm
・Material-Base:Non-woven cloth,Adhesive:Butyl
・Slope…Oneface
・Width…100mm

Part Number
EA944MH-50
EA944MH-75
EA944MH-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape width

415,906 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50mm

555,840 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 75mm

712,208 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1