(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polyethylene bag (with zipper) Thickness 0.08 mm【100 Pieces Per Package】

Polyethylene bag (with zipper) Thickness 0.08 mm
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    404,039 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA944CA-200
EA944CA-340
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Under Zip Size (mm) Weight

404,039 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 200×140 4.96g

932,221 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Available 7 Day(s) or more 340×240 13.56g

Basic Specifications

  • Materials
    Polyethylene
  • Quantity
    100 pcs. included
  • Thickness (mm)
    0.08
  • Thickness
    0.08mm

Product Description

【Product Specifications】
・Thickness-0.08mm
・Material-Polyethylene
・Dim. below chuck(mm)…100 x 70
・Qty. perunit…200

Part Number
EA944CA-200
EA944CA-340
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Under Zip Size (mm) Weight

404,039 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 200×140 4.96g

932,221 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Available 7 Day(s) or more 340×240 13.56g

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1