(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
18 m, Masking Tape (Siding sealing)

18 m, Masking Tape (Siding sealing)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA943MJ-15

  • Color
    Greenish
  • Tape width
    15mm
  • Tape length
    18m
  • Adhesive
    Acrylic type
  • Base material
    plane paper
  • Tape thickness(mm)
    0.1
Part Number
EA943MJ-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

357,856 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Color
    Greenish
  • Tape width
    15mm
  • Tape length
    18m
  • Adhesive
    Acrylic type
  • Base material
    plane paper
  • Tape thickness(mm)
    0.1

Product Description

Masking tape for ultra-rough surface siding board sealing that can be used even on highly uneven surfaces.

Specifications of EA943MJ-15

  • Color
    Greenish
  • Tape width
    15mm
  • Tape length
    18m
  • Adhesive
    Acrylic type
  • Base material
    plane paper
  • Tape thickness(mm)
    0.1
Part Number
EA943MJ-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

357,856 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1