(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oil-Based Fluorescent Paint Coating Agent EA942EW-36

Oil-Based Fluorescent Paint Coating Agent EA942EW-36

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA942EW-36

Part Number
EA942EW-36
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,858,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Oil-based fluorescent paint (top coat special for EA942EW-21 to -23, and -31 to -33)
・Color…Clear
・Drying time (finger touch)… 20℃: Approx. 45 minutes, 5℃: Approx. 1.5 hours
・Top coating can prevent discoloration by ultraviolet ray and outdoor painting can be performed.
・Content…1kg
・Paint area (1 coat)…8m2

Specifications of EA942EW-36

Part Number
EA942EW-36
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,858,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1