(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[For Asphalt]Line Off Spray EA942EH-100

[For Asphalt]Line Off Spray EA942EH-100

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA942EH-100

Part Number
EA942EH-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

471,198 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Content …400ml
・Drying Time …20℃:About 15 Minutes 、Winter (5℃):About 30 Minutes
・Coating The area (1 coat Coating )…1.0 To 1.4m2(About 9cmThe width 11to15m)
・It can be used in the upside down posture
・Possible To Easily Erase TheLines And Road Signs On Asphalt Road Surface.

Specifications of EA942EH-100

Part Number
EA942EH-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

471,198 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1