(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Absorber, Non-Woven Sheet Containing Active Carbon EA929F-2

Absorber, Non-Woven Sheet Containing Active Carbon EA929F-2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA929F-2

Part Number
EA929F-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,754,764 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Harmful chemicals, contaminants, and smell in air and water can be absorbed.
・Application-Deodorization, decoloration, discharged water/air treatment, oil purification, electromagnetic wave absorption, static electricity elimination, etc.
・Material-Palm shell active carbon, EVA resin, PET non-woven fabric
・Amount of active carbon--1: 200g/m2, -2: 150g/m2
・Qty. per unit: -1: 10 sheets, -2: 1 roll
・Dim.…1,000mm x 10m
・Thickness…1.8mm
・Weight…4.5kg

Specifications of EA929F-2

Part Number
EA929F-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,754,764 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1